AVQM, PN 16, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.02 - 0.40, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
003H6734
AVQM PN16 15/1 /0,2 резба подаваща/връщ
AVQM PN16 15/1 /0,2 резба подаваща/връщ
Бруто тегло | 1.85 Kg |
Нето тегло | 1.85 Kg |
Volume | 4.698 Liter |
EAN | 5702421542552 |
Бруто тегло | 1.85 Kg |
Нето тегло | 1.85 Kg |
Volume | 4.698 Liter |
EAN | 5702421542552 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN16 15/1 /0,2 резба подаваща/връщ |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 1 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
PN алтернативно VSP | 0 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | свободно |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Pressure flow controllers |
Дебит [m3/h] | 0.4 m³/h |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 0.4 m³/h |
Дебит [m³/h] [Мин.] | 0.02 m³/h |
Диаметър [mm] | 15 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 12 bar |
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.2 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.6 |
Клас на налягане | PN 16 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.02 |
Материал на CV конуса на вентилa | Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
Материал на DP конуса на вентила | Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
Материал на тялото на вентила | Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5) |
Материал на уплътнение CV | Метал |
Материал на уплътнение DP | EPDM |
Номинално налягане [bar] | 16 bar |
Ограничаване на дебита | Да |
Положение на стержена | Нормално отворено |
Приложение | Топлофикация |
Размер за присъединяване | G 3/4 A |
Размер на вентила | DN 15 |
Регулатор на налягане | Не |
Регулиране на дебит | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AVQM |
Тип настройка | Няма |
Типове връзки | Външна резба |
Фактор на кавитация 100% | 0.18 |
Фактор на кавитация 25% | 0.56 |
Фактор на кавитация 50% | 0.4 |
Фактор на кавитация 75% | 0.32 |
Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
Функция VSP - P | Не |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |
Ход [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN16 15/1 /0,2 резба подаваща/връщ |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 1 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
PN алтернативно VSP | 0 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | свободно |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Pressure flow controllers |
Дебит [m3/h] | 0.4 m³/h |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 0.4 m³/h |
Дебит [m³/h] [Мин.] | 0.02 m³/h |
Диаметър [mm] | 15 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 12 bar |
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.2 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.6 |
Клас на налягане | PN 16 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.02 |
Материал на CV конуса на вентилa | Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
Материал на DP конуса на вентила | Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
Материал на тялото на вентила | Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5) |
Материал на уплътнение CV | Метал |
Материал на уплътнение DP | EPDM |
Номинално налягане [bar] | 16 bar |
Ограничаване на дебита | Да |
Положение на стержена | Нормално отворено |
Приложение | Топлофикация |
Размер за присъединяване | G 3/4 A |
Размер на вентила | DN 15 |
Регулатор на налягане | Не |
Регулиране на дебит | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AVQM |
Тип настройка | Няма |
Типове връзки | Външна резба |
Фактор на кавитация 100% | 0.18 |
Фактор на кавитация 25% | 0.56 |
Фактор на кавитация 50% | 0.4 |
Фактор на кавитация 75% | 0.32 |
Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
Функция VSP - P | Не |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |
Ход [mm] | 5 mm |