AFQM 6, PN 25, DN 40, Дебит [m3/h]: 2.20 - 11.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003G1084

AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ

Информация за продукта

Бруто тегло 33 Kg
Нето тегло 33 Kg
Volume 110.448 Liter
EAN 5702421808986

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 20 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
SCIP dossier no. f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP dossier product name AFQM DN40-50
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Pressure flow controllers
Дебит [m3/h] 11 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.] 11 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.] 2.2 m³/h
Диаметър [mm] 40 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 20 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] 0.2 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.55
Клас на налягане PN 25
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.01
Материал на CV конуса на вентилa Неръждаема стомана мат. № 1.4404
Материал на DP конуса на вентила Неръждаема стомана мат. № 1.4404
Материал на мембраната на актуатора EPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана м. №1.4021
Материал на тялото на вентила Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнение CV Метал
Материал на уплътнение DP EPDM
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Да
Положение на стержена Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Размер за присъединяване DN 40
Размер на актуатора [cm2] 250 cm²
Размер на вентила DN 40
Регулатор на налягане Не
Регулиране на дебит Да
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFQM 6
Тип настройка Няма
Типове връзки Фланец
Функция Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - P Не
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не
Ход [mm] 8 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality