AFQM, PN 25, DN 100, Дебит [m3/h]: 12.60 - 63.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
003G1090
AFQM PN25 100/125 /0,2 фланец подаваща/връщ
AFQM PN25 100/125 /0,2 фланец подаваща/връщ
Бруто тегло | 120 Kg |
Нето тегло | 120 Kg |
Volume | 633.6 Liter |
EAN | 5702421809044 |
Бруто тегло | 120 Kg |
Нето тегло | 120 Kg |
Volume | 633.6 Liter |
EAN | 5702421809044 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN25 100/125 /0,2 фланец подаваща/връщ |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 125 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
PN алтернативно VSP | 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | свободно |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вложка на управляващия вентил за преливна система | Уплътнения (неръждаема стомана м. №1.4571) |
Група продукти | Pressure flow controllers |
Дебит [m3/h] | 63 m³/h |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 63 m³/h |
Дебит [m³/h] [Мин.] | 12.6 m³/h |
Диаметър [mm] | 100 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 15 bar |
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.2 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.35 |
Клас на налягане | PN 25 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.01 |
Материал на CV конуса на вентилa | Неръждаема стомана мат. № 1.4404 |
Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана мат. № 1.4404 |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана м. №1.4021 |
Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Материал на уплътнение CV | EPDM |
Материал на уплътнение DP | EPDM |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Да |
Положение на стержена | Нормално отворено |
Приложение | Топлофикация |
Размер за присъединяване | DN 100 |
Размер на актуатора [cm2] | 250 cm² |
Размер на вентила | DN 100 |
Регулатор на налягане | Не |
Регулиране на дебит | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AFQM |
Тип настройка | Няма |
Типове връзки | Фланец |
Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
Функция VSP - P | Не |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |
Ход [mm] | 20 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN25 100/125 /0,2 фланец подаваща/връщ |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 125 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
PN алтернативно VSP | 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | свободно |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вложка на управляващия вентил за преливна система | Уплътнения (неръждаема стомана м. №1.4571) |
Група продукти | Pressure flow controllers |
Дебит [m3/h] | 63 m³/h |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 63 m³/h |
Дебит [m³/h] [Мин.] | 12.6 m³/h |
Диаметър [mm] | 100 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 15 bar |
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.2 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.35 |
Клас на налягане | PN 25 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.01 |
Материал на CV конуса на вентилa | Неръждаема стомана мат. № 1.4404 |
Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана мат. № 1.4404 |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана м. №1.4021 |
Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Материал на уплътнение CV | EPDM |
Материал на уплътнение DP | EPDM |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Да |
Положение на стержена | Нормално отворено |
Приложение | Топлофикация |
Размер за присъединяване | DN 100 |
Размер на актуатора [cm2] | 250 cm² |
Размер на вентила | DN 100 |
Регулатор на налягане | Не |
Регулиране на дебит | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AFQM |
Тип настройка | Няма |
Типове връзки | Фланец |
Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
Функция VSP - P | Не |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |
Ход [mm] | 20 mm |