Радиаторен сензор mTRV

Shows 14 product(s)

RA 2000 Сензори, Газ, Тип на сензора: Вграден сензор, 5 °C - 26 °C, RA

Защита от замръзване, ограничаване и блокиране на зададената температурна точка, tamperproof, съединение със стягащ пръстен и винт Allen

RA 2000 Сензори, Газ, Тип на сензора: Вграден сензор, 5 °C - 26 °C, RA

Защита от замръзване, ограничаване и блокиране на зададената температурна точка, Функция за позитивно спиране

RA с RTD съединение, Газ, Тип на сензора: Вграден сензор, 5 °C - 26 °C, RTD

Защита от замръзване, ограничава и заключва температурата

RA 2000 Сензори, Газ, Тип на сензора: Отдалечен сензор, 5 °C - 26 °C, RA

Защита от замръзване, ограничаване и блокиране на зададената температурна точка

RAS-CK Сензори, Течност, Тип на сензора: Вграден сензор, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

За вентили, които не са от Danfoss, Черно гнездо.

Преглед: