Автоматичен байпасен контрол, AVDO, DN 20, Ъглов, Вътрешна резба, Вътрешна резба

003L6007

Вентил с пряко действие на постоянен поток

Информация за продукта

Бруто тегло 0.676 Kg
Нето тегло 0.676 Kg
Volume 1.1 Liter
EAN 5702420017112

 

Description Вентил с пряко действие на постоянен поток
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
SCIP dossier product name AVDO COMMERCIAL 20
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Automatic Bypass Control
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 0.5 bar
Конструкция Ъглов
Настройка [bar] [Макс.] 0.5 bar
Настройка [bar] [Мин.] 0.05 bar
Присъединяване 3/4"
Работно налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Размер на вентила DN 20
Размер на входно съединение Rp 3/4
Размер на изходно съединение Rp 3/4
Температура на потока [°C] [Макс.] 120 °C
Тип AVDO
Тип на връзка вход Вътрешна резба
Тип свързващ изход Вътрешна резба
Типове връзки Threaded

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality