Автоматичен байпасен контрол, AVDO, Ъглов
Автоматичен байпасен контрол, AVDO, Ъглов

003L6013

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Информация за продукта

Бруто тегло 1.08 kg
Нето тегло 0.86 kg
EAN 5702420017099

 

Група продукти Автоматичен байпасен контрол
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 0.5 bar
Количество в опаковка от определен вид 18 pc
Конструкция Ъглов
Настройка [bar] [Макс.] 0.5 bar
Настройка [bar] [Мин.] 0.05 bar
Описание Self-acting constant flow valve
Работно налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Размер на вентила 20
Размер на входно съединение Rp 1
Размер на изходно съединение R 1
Температура на потока [°C] [Макс.] 120 °C
Тип AVDO
Тип на връзка вход Internal thread
Тип свързващ изход External thread

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services