VFG 2, 400.00 m³/h, Фланец

065B2400

VFG2 PN16 250/400 2-пътен фланци подаваща/връщ.

Информация за продукта

Бруто тегло 335.5 Kg
Нето тегло 330 Kg
Volume 638.4 Liter
EAN 5702421803172

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN16 250/400 2-пътен фланци подаваща/връщ.
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 400 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Pressure flow controllers
Диаметър [mm] 250 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.2
Материал на конуса на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4313
Материал на тялото на вентила Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Номинално налягане [bar] 16 bar
Позиция на шпиндела Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] 0.05
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип VFG 2
Типове връзки Фланец
Функция Преливен
Характеристика на потока Линейна оптимизирана
Ход [mm] 24 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality