Информация за продукта

Бруто тегло 10.56 kg
Нето тегло 9.08 kg
EAN 5702421803073

 

Kvs стойности [m³/h] 8 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Група продукти Управляващи мотор-вентили
Диаметър [mm] 25 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 16 bar
Допустими работни флуиди Циркулационна вода
Име на производителя Danfoss
Кавитационен фактор 0.6
Материал на конуса на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентила Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Номинално налягане [bar] 16 bar
Описание VFG2 PN16 25/8 2-пътен фланци подаваща/връщаща
Позиция на шпиндела Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] 0.03
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 200 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип VFG 2
Типове връзки Фланец
Функция Преливен
Характеристика на потока Линейна оптимизирана
Ход [mm] 6 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services