Shows 10 product(s)
Възпламенителни устройства, EBI4, Вторично върхово напрежение [kV]: 15, Захранващо напрежение [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, Корпус: Стандарт
EBI4 СТД. ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО 230 V
Възпламенителни устройства, EBI4, Вторично върхово напрежение [kV]: 15, Захранващо напрежение [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, Корпус: Специални
EBI4 СПЕЦИАЛЕН КОРПУС НА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО 230 V
Възпламенителни устройства, EBI4 HPM, Вторично върхово напрежение [kV]: 2 x 7.5, Захранващо напрежение [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, Корпус: Специални
EBI4 HPM СПЕЦИАЛЕН КОРПУС НА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО 230 V
Възпламенителни устройства, EBI4 CM, Вторично върхово напрежение [kV]: 2 x 7.5, Захранващо напрежение [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, Корпус: Стандарт
EBI4 CM СТД. ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО 230 V
Възпламенителни устройства, EBI4 CM, Вторично върхово напрежение [kV]: 2 x 7.5, Захранващо напрежение [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, Корпус: Специални
EBI4CM СПЕЦИАЛЕН КОРПУС НА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО 230 V
Възпламенителни устройства, EBI4 M, Вторично върхово напрежение [kV]: 2 x 7.5, Захранващо напрежение [V] AC: 102 - 132, 50.0 VA, Корпус: Стандарт
EBI4 M СТД. ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО 120 V