China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
ECL COMFORT 310/24 V |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
SCIP dossier no. |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Активен товар на релейния изход [A] |
4 A |
Брой входове за сензори |
10 pc |
Брой изходи за управление на трипозиционния мотор |
3 |
Брой кръгове за БГВ |
2 |
Брой кръгове на резервоара за БГВ |
1 |
Брой отоплителни кръгове |
3 |
Брой периоди на комфорт за ден |
3 |
Брой помпи |
5 |
Брой релейни изходи |
6 |
Брой цифрови входове |
4 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] |
65 % |
Време за превключване на резервно захранване [h] |
72 h |
Група продукти |
Electronic controllers |
Дължина на кабела на сензора [m] |
200 mm |
Захранващо напрежение [V] AC |
24 V |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] |
26 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] |
22 V |
Източник на приложението |
По ключ за приложения ECL |
Индуктивен товар на релейния изход [A] |
2 A |
Комуникации |
ECL 485 Bus (галванично неразделен) M-Bus Modbus (галванично разделен) |
Напрежение на релейния изход [V] AC |
24 V |
Настройка на топлинната крива за отоплителния кръг |
6 точки Наклон |
Общи функции |
Алармени функции „Гимнастика“ на циркулационната помпа Раздвижване на управляващия вентил Външно устройство Защита срещу замръзване Програма уикенд Мрежа главен-подчинен Защита на двигателя Връзка с дистанционно устройство Идентифицирано регистриране на температурата |
Одобрение |
CE |
Околна температура [°C] [Макс.] |
55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] |
0 °C |
Разход на енергия [W] |
5 W |
Стандарт за одобрение |
Директива за EMC: 2004/108/EC Независимост: EN 61000-6-1:2007 Излъчване: EN 61000-6-3:2007 Директива за ниско напрежение (LVD) 2006/95/EC EN 60730 |
Степен на защита |
IP41 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] |
70 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Тип |
ECL Comfort 310 |
Тип на дисплея |
Растерен течнокристален дисплей |
Тип на превключвателя по време |
Седмица |
Тип на цифровите входове |
12 V с възможно повдигане |
Тип потребителски данни |
Дисплей Диск за въртене и натискане |
Тип температурни сензори |
Pt 1000, конфигурируем вход |
Товар на изхода на задвижката [VA] |
15 VA |
Функции за БГВ |
Антибактериална програма Автоматична настройка Влияние на температура на връщащата тръба |
Честота на захранващото напрежение [Hz] |
50 Hz |