Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F0329

Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 2.00

Информация за продукта

Бруто тегло 1.321 Kg
Нето тегло 1.308 Kg
Volume 12.199 Liter
EAN 5703466202784

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIheat 150S 150W 230V 0.5x2m
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
UV защитено Не
Warranty type 20-year full service warranty
Без олово Да
Височина опаковка [mm] 590 mm
Външна изолация PVDF
Гаранция [Година] 20
Група продукти Heating Mats
Дебелина опаковка [mm] 145 mm
Диаметър на кабел [mm] 2.5 mm
Дължина на рогозката [m] 2 m
Дължина на студен свързващ проводник [m] 3 m
Екраниране на кабел Медна оплетка
Елемент IP клас IPX7
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Зона на покритие [m²] 1 m²
Изолация на проводника FEP
Количество на студен свързващ проводник 2
Количество проводимост на студен свързващ проводник 1
Комплект аксесоари No
Монтажна температура [°C] [Мин.] -5 °C
Мощност на рогозка [W/m²] 150 W/m²
Нагревателен принцип Сериен активен
Нагревателна мощност [W] 150 W
Неработна температура [°C] [Макс.] 120 °C
Одобрение CE
UkrTEST
EAC
Описание на продукта DEVIheat™ 150S
Плътност [mm] 3 mm
Приложение Floor heating
Работна температура [°C] [Макс.] 110 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²] 1 mm²
Сертифицирана компания Intertek Semko
UkrTEST
Студен свързващ проводник Да
Съпротивление на кабел [Ohm] 353
Тип DEVIheat™ 150S
Тип кабел Еднопроводен кабел
Тип студен свързващ проводник DSWB
Устойчивост на пламък Да
Цвят на външна изолация Червен
Ширина на рогозката [m] 0.5 m
Ширина опаковка [mm] 145 mm
Якост на натиск [N] 600 N
Якост на опън [N] 120 N

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality