Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
140F0328
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 1.00
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 1.00
Бруто тегло | 0.818 Kg |
Нето тегло | 0.81 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466202777 |
Бруто тегло | 0.818 Kg |
Нето тегло | 0.81 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466202777 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIheat 150S 75W 230V 0.5x1m |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101830 |
UV защитено | Не |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Без олово | Да |
Височина опаковка [mm] | 590 mm |
Външна изолация | PVDF |
Гаранция [Година] | 20 |
Група продукти | Heating Mats |
Дебелина опаковка [mm] | 145 mm |
Диаметър на кабел [mm] | 2.5 mm |
Дължина на рогозката [m] | 1 m |
Дължина на студен свързващ проводник [m] | 3 m |
Екраниране на кабел | Медна оплетка |
Елемент IP клас | IPX7 |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Зона на покритие [m²] | 0.5 m² |
Изолация на проводника | FEP |
Количество на студен свързващ проводник | 2 |
Количество проводимост на студен свързващ проводник | 1 |
Комплект аксесоари | No |
Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
Мощност на рогозка [W/m²] | 150 W/m² |
Нагревателен принцип | Сериен активен |
Нагревателна мощност [W] | 75 W |
Неработна температура [°C] [Макс.] | 120 °C |
Одобрение |
CE UkrTEST EAC |
Описание на продукта | DEVIheat™ 150S |
Плътност [mm] | 3 mm |
Приложение | Floor heating |
Работна температура [°C] [Макс.] | 110 °C |
Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1 mm² |
Сертифицирана компания |
Intertek Semko UkrTEST |
Студен свързващ проводник | Да |
Съпротивление на кабел [Ohm] | 705 |
Тип | DEVIheat™ 150S |
Тип кабел | Еднопроводен кабел |
Тип студен свързващ проводник | DSWB |
Устойчивост на пламък | Да |
Цвят на външна изолация | Червен |
Ширина на рогозката [m] | 0.5 m |
Ширина опаковка [mm] | 145 mm |
Якост на натиск [N] | 600 N |
Якост на опън [N] | 120 N |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIheat 150S 75W 230V 0.5x1m |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101830 |
UV защитено | Не |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Без олово | Да |
Височина опаковка [mm] | 590 mm |
Външна изолация | PVDF |
Гаранция [Година] | 20 |
Група продукти | Heating Mats |
Дебелина опаковка [mm] | 145 mm |
Диаметър на кабел [mm] | 2.5 mm |
Дължина на рогозката [m] | 1 m |
Дължина на студен свързващ проводник [m] | 3 m |
Екраниране на кабел | Медна оплетка |
Елемент IP клас | IPX7 |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Зона на покритие [m²] | 0.5 m² |
Изолация на проводника | FEP |
Количество на студен свързващ проводник | 2 |
Количество проводимост на студен свързващ проводник | 1 |
Комплект аксесоари | No |
Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
Мощност на рогозка [W/m²] | 150 W/m² |
Нагревателен принцип | Сериен активен |
Нагревателна мощност [W] | 75 W |
Неработна температура [°C] [Макс.] | 120 °C |
Одобрение |
CE UkrTEST EAC |
Описание на продукта | DEVIheat™ 150S |
Плътност [mm] | 3 mm |
Приложение | Floor heating |
Работна температура [°C] [Макс.] | 110 °C |
Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1 mm² |
Сертифицирана компания |
Intertek Semko UkrTEST |
Студен свързващ проводник | Да |
Съпротивление на кабел [Ohm] | 705 |
Тип | DEVIheat™ 150S |
Тип кабел | Еднопроводен кабел |
Тип студен свързващ проводник | DSWB |
Устойчивост на пламък | Да |
Цвят на външна изолация | Червен |
Ширина на рогозката [m] | 0.5 m |
Ширина опаковка [mm] | 145 mm |
Якост на натиск [N] | 600 N |
Якост на опън [N] | 120 N |