Montagestege ТИП MS 5,6 – 6,5 MM – 25 MM
Montagestege ТИП MS 5,6 – 6,5 MM – 25 MM

109030

Montagestege ТИП MS 5,6 – 6,5 MM – 25 MM

Информация за продукта

Бруто тегло 0.02 kg
Нето тегло 0.02 kg
EAN 5703466134740

 

Височина опаковка [mm] 10 mm
Група продукти Аксесоари
Дебелина опаковка [mm] 980 mm
Наименование на продукта Montagestege
Описание Montagestege ТИП MS 5,6 – 6,5 MM – 25 MM
Сертифицирана компания CE
Тип Лесен монтаж
Ширина опаковка [mm] 10 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services