Аксесоари

14603328

Този продукт вече не се поддържа.

ТАЙМЕР ЗА DEVITEMP

Информация за продукта

Бруто тегло 0.11 Kg
Нето тегло 0.109 Kg
Volume 0.21 Liter
EAN 5703435000793

 

Description ТАЙМЕР ЗА DEVITEMP
In scope of WEEE and contain batteries No
Височина опаковка [mm] 70 mm
Група продукти Accessories
Дебелина опаковка [mm] 60 mm
Одобрение CE
Описание на продукта Таймер за Devitemp
Сертифицирана компания CE
Тип DEVItemp™ accessories
Употребено за продукт DEVItemp™
Ширина опаковка [mm] 50 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality