Аксесоари, DEVitemp™, Контактор B6-30-10 400V/16A AC-1; SPOLE
Аксесоари, DEVitemp™, Контактор B6-30-10 400V/16A AC-1; SPOLE

14054126

Контактор B6-30-10 400V/16A AC-1; SPOLE

Информация за продукта

Бруто тегло 0.17 kg
Нето тегло 0.17 kg
EAN 5703464008401

 

Височина опаковка [mm] 50 mm
Група продукти Аксесоари
Дебелина опаковка [mm] 50 mm
Диапазон на захранващо напрежение [V] AC 400 V
Диапазон на захранващо напрежение [V] AC [Мин.] 380 V
Захранващо напрежение диапазон [V] AC [Макс.] 420 V
Наименование на продукта Контактор B6-30-10, 400V
Описание Контактор B6-30-10 400V/16A AC-1; SPOLE
Сертифицирана компания CE
Тип DEVitemp™
Ширина опаковка [mm] 45 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services