Аксесоари, Терморегулатори, Покривен сензор за 850 IV
Аксесоари, Терморегулатори, Покривен сензор за 850 IV

140F1086

Покривен сензор за 850 IV

Информация за продукта

Бруто тегло 1.45 kg
Нето тегло 1.44 kg
EAN 5703466209271

 

Височина [mm] 216 mm
Височина опаковка [mm] 72 mm
Гаранция [Година] 2
Група продукти Аксесоари
Дебелина опаковка [mm] 280 mm
Диапазон на захранващо напрежение [V] AC [Мин.] 220 V
Дълбочина [mm] 53 mm
Захранващо напрежение диапазон [V] AC [Макс.] 240 V
Наименование на продукта Сензор за Devireg™ 850
Околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Околна температура [°C] [Мин.] -50 °C
Описание Покривен сензор за 850 IV
Сертифицирана компания EAC
Тип Терморегулатори
Тип на сензора devibus
Ширина опаковка [mm] 232 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services