Аксесоари, Терморегулатори, Наземен сензор за 850 IV
Аксесоари, Терморегулатори, Наземен сензор за 850 IV

140F1088

Наземен сензор за 850 IV

Информация за продукта

Бруто тегло 2.26 kg
Нето тегло 2.24 kg
EAN 5703466209714

 

Височина опаковка [mm] 96 mm
Гаранция [Година] 2
Група продукти Аксесоари
Дебелина опаковка [mm] 375 mm
Диапазон на захранващо напрежение [V] AC [Мин.] 220 V
Захранващо напрежение диапазон [V] AC [Макс.] 240 V
Наименование на продукта Сензор за Devireg™ 850
Околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Околна температура [°C] [Мин.] -30 °C
Описание Наземен сензор за 850 IV
Сертифицирана компания EAC
UkrTEST
Тип Терморегулатори
Тип на сензора devibus
Ширина опаковка [mm] 275 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services