Контактор, CI 6
Контактор, CI 6

037H001531

Този продукт вече не се поддържа.

Главни контакти: 3, AC-1 натоварване Ith, отворено: 20.0, Напрежение на бобина при 50 Hz: 220 - 240

Информация за продукта

Бруто тегло 0.29 kg
Нето тегло 0.28 kg
EAN 5702422106692

 

AC-1 натоварване Ith, отворено 20 A
AC-1 натоварване Ithe, корпус 16 A
AC-3 мощност при 220-240 V 1.5 kW
AC-3 мощност при 380-690 V 2.2 kW
AC-3 натоварване Ie 6 A
UL одобрение за файлови имена E63581
Вид на опаковката Мултипак
Главни контакти 3
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Идентичен продукт 037H401531
Количество в опаковка от определен вид 30 pc
Макс. добавени вн. контакти 4
Наименование на продукта Контактор
Напрежение на бобина при 50 Hz [Макс.] 240 V
Напрежение набобинаа при 50 Hz [Мин] 220 V
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Описание на продукта Контактор
Тип CI 6

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality