Контактор, CI 6
037H001528
Този продукт вече не се поддържа.
Главни контакти: 3, AC-1 натоварване Ith, отворено: 20.0, Напрежение на бобина при 60 Hz: 208 - 230
Главни контакти: 3, AC-1 натоварване Ith, отворено: 20.0, Напрежение на бобина при 60 Hz: 208 - 230
Бруто тегло | 0.29 kg |
Нето тегло | 0.28 kg |
EAN | 5702423061105 |
Бруто тегло | 0.29 kg |
Нето тегло | 0.28 kg |
EAN | 5702423061105 |
AC-1 натоварване Ith, отворено | 20 A |
AC-1 натоварване Ithe, корпус | 16 A |
AC-3 мощност при 220-240 V | 1.5 kW |
AC-3 мощност при 380-690 V | 2.2 kW |
AC-3 натоварване Ie | 6 A |
UL одобрение за файлови имена | E63581 |
Вид на опаковката | Мултипак |
Главни контакти | 3 |
Група продукти | Контактори и стартери на мотора |
Идентичен продукт | 037H401528 |
Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
Макс. добавени вн. контакти | 4 |
Наименование на продукта | Контактор |
Напрежение на бобина при 60 Hz [Макс.] | 230 V |
Напрежение на бобина при 60 Hz [Мин] | 208 V |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UL CMIM |
Описание на продукта | Контактор |
Тип | CI 6 |
AC-1 натоварване Ith, отворено | 20 A |
AC-1 натоварване Ithe, корпус | 16 A |
AC-3 мощност при 220-240 V | 1.5 kW |
AC-3 мощност при 380-690 V | 2.2 kW |
AC-3 натоварване Ie | 6 A |
UL одобрение за файлови имена | E63581 |
Вид на опаковката | Мултипак |
Главни контакти | 3 |
Група продукти | Контактори и стартери на мотора |
Идентичен продукт | 037H401528 |
Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
Макс. добавени вн. контакти | 4 |
Наименование на продукта | Контактор |
Напрежение на бобина при 60 Hz [Макс.] | 230 V |
Напрежение на бобина при 60 Hz [Мин] | 208 V |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UL CMIM |
Описание на продукта | Контактор |
Тип | CI 6 |