Стартер на мотора, CIM 16
Макс. натоварване, AC-3 [A]: 16.0, Напрежение на бобина при 50 Hz [Макс.]: 230, Напрежение набобинаа при 50 Hz [Мин]: 220
Макс. натоварване, AC-3 [A]: 16.0, Напрежение на бобина при 50 Hz [Макс.]: 230, Напрежение набобинаа при 50 Hz [Мин]: 220
Бруто тегло | 0.78 Kg |
Нето тегло | 0.74 Kg |
EAN | 5702423046225 |
Бруто тегло | 0.78 Kg |
Нето тегло | 0.74 Kg |
EAN | 5702423046225 |
AC-3 мощност при 380-690 V | 7.5 kW |
Бутони | СТАРТ-СТОП/НУЛИРАНЕ |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Контактори и стартери на мотора |
Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
Макс. натоварване, AC-3 [A] | 16 A |
Наименование на продукта | Стартер на мотора |
Напрежение на бобина при 50 Hz [Макс.] | 230 V |
Напрежение набобинаа при 50 Hz [Мин] | 220 V |
Одобрение |
CE EAC |
Описание на продукта | Стартер на мотора |
Тип | CIM 16 |
Управляващо напрежение, 50 Hz [V] [макс] | 230 V |
Управляващо напрежение, 50 Hz [V] [мин] | 220 V |
AC-3 мощност при 380-690 V | 7.5 kW |
Бутони | СТАРТ-СТОП/НУЛИРАНЕ |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Контактори и стартери на мотора |
Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
Макс. натоварване, AC-3 [A] | 16 A |
Наименование на продукта | Стартер на мотора |
Напрежение на бобина при 50 Hz [Макс.] | 230 V |
Напрежение набобинаа при 50 Hz [Мин] | 220 V |
Одобрение |
CE EAC |
Описание на продукта | Стартер на мотора |
Тип | CIM 16 |
Управляващо напрежение, 50 Hz [V] [макс] | 230 V |
Управляващо напрежение, 50 Hz [V] [мин] | 220 V |