Претоварване на реле, TI 80
Претоварване на реле, TI 80

047H1016

DOL стартер [A] [мин]: 42.00, DOL стартер [A] [макс]: 63.00

Информация за продукта

Бруто тегло 0.32 kg
Нето тегло 0.3 kg
EAN 5702423019632

 

DOL стартер [A] [макс] 63 A
DOL стартер [A] [мин] 42 A
UL одобрение за файлови имена E82701
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Наименование на продукта Претоварване на реле
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Описание на продукта Реле за термопретоварване
стартер звезда-триъгъкник [A] [макс] 109 A
стартер звезда-триъгъкник [A] [мин] 75 A
Тип TI 80

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services