Претоварване на реле, TI 80
Претоварване на реле, TI 80

047H1013

DOL стартер [A] [мин]: 16.00, DOL стартер [A] [макс]: 23.00

Информация за продукта

Бруто тегло 0.34 kg
Нето тегло 0.31 kg
EAN 5702423015641

 

DOL стартер [A] [макс] 23 A
DOL стартер [A] [мин] 16 A
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Наименование на продукта Претоварване на реле
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Описание на продукта Реле за термопретоварване
стартер звезда-триъгъкник [A] [макс] 40 A
стартер звезда-триъгъкник [A] [мин] 28 A
Тип TI 80

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality