Претоварване на реле, TI 16C
Претоварване на реле, TI 16C

047H0210

DOL стартер [A] [мин]: 6.00, DOL стартер [A] [макс]: 9.20

Информация за продукта

Бруто тегло 0.11 kg
Нето тегло 0.11 kg
EAN 5702423007097

 

DOL стартер [A] [макс] 9.2 A
DOL стартер [A] [мин] 6 A
UL одобрение за файлови имена E82701
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Идентичен продукт 047H4210
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Наименование на продукта Претоварване на реле
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Описание на продукта Реле за термопретоварване
стартер звезда-триъгъкник [A] [макс] 16 A
стартер звезда-триъгъкник [A] [мин] 10 A
Тип TI 16C

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services