Претоварване на реле, TI 16C
Претоварване на реле, TI 16C

047H0209

DOL стартер [A] [мин]: 4.00, DOL стартер [A] [макс]: 6.20

Информация за продукта

Бруто тегло 0.11 kg
Нето тегло 0.11 kg
EAN 5702423006717

 

DOL стартер [A] [макс] 6.2 A
DOL стартер [A] [мин] 4 A
UL одобрение за файлови имена E82701
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Идентичен продукт 047H4209
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Наименование на продукта Претоварване на реле
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Описание на продукта Реле за термопретоварване
стартер звезда-триъгъкник [A] [макс] 10.7 A
стартер звезда-триъгъкник [A] [мин] 6.9 A
Тип TI 16C

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services