Претоварване на реле, TI 16C
Претоварване на реле, TI 16C

047H0207

DOL стартер [A] [мин]: 1.80, DOL стартер [A] [макс]: 2.80

Информация за продукта

Бруто тегло 0.11 kg
Нето тегло 0.11 kg
EAN 5702423014293

 

DOL стартер [A] [макс] 2.8 A
DOL стартер [A] [мин] 1.8 A
UL одобрение за файлови имена E82701
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Идентичен продукт 047H4207
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Наименование на продукта Претоварване на реле
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Описание на продукта Реле за термопретоварване
стартер звезда-триъгъкник [A] [макс] 4.8 A
стартер звезда-триъгъкник [A] [мин] 3.2 A
Тип TI 16C

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services