Аксесоар, RC 250
Аксесоар, RC 250

037H0076

Rc Element 110-250V AC Hylde: 13C06, Used for product: CI 6-30

Информация за продукта

Бруто тегло 0.03 kg
Нето тегло 0.02 kg
EAN 5702423030217

 

Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Contactor/motorstarter access
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Наименование на продукта RC element
Напрежение [V], 50Hz [макс] 250 V
Напрежение [V], 50Hz [мин] 110 V
Напрежение [V], 60Hz [макс] 250 V
Напрежение [V], 60Hz [мин] 110 V
Напрежение на бобина при 50 Hz [Макс.] 250 V
Напрежение на бобина при 60 Hz [Макс.] 250 V
Напрежение на бобина при 60 Hz [Мин] 110 V
Напрежение набобинаа при 50 Hz [Мин] 110 V
Описание на продукта Rc елемент
Тип Аксесоар
Типово обозначение RC 250
Употребено за продукт CI 6-30

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality