Електронен контактор, ECI 50-2
Електронен контактор, ECI 50-2

037N0014

Управлявани фази: 2, Макс. натоварване [A]: 50, Напрежение на бобина [V] DC [Мин]: 24, Напрежение на бобина [V] DC [Макс.]: 230

Информация за продукта

Бруто тегло 1.3 kg
Нето тегло 1.24 kg
EAN 5702423108435

 

UL одобрение за файлови имена E198251
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Количество в опаковка от определен вид 24 pc
Макс. натоварване [A] 50 A
Наименование на продукта Електронен контактор
Напрежение на бобина [V] DC [Макс.] 230 V
Напрежение на бобина [V] DC [Мин] 24 V
Напрежение на бобина при 50/60 Hz [Макс.] 230 V
Напрежение на бобина при 50/60 Hz [Мин] 24 V
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Описание на продукта Електронен контактор
Тип ECI 50-2
Управлявани фази 2
Управляващо напрежение [V] DC [макс] 230 V
Управляващо напрежение [V] DC [мин] 24 V
Управляващо напрежение, 50/60 Hz [V] [макс] 230 V
Управляващо напрежение, 50/60 Hz [V] [мин] 24 V

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services