Електронен контактор, ECI 30-1
Управлявани фази: 1, Макс. натоварване [A]: 30, Напрежение на бобина [V] DC [Мин]: 5, Напрежение на бобина [V] DC [Макс.]: 24
Управлявани фази: 1, Макс. натоварване [A]: 30, Напрежение на бобина [V] DC [Мин]: 5, Напрежение на бобина [V] DC [Макс.]: 24
Бруто тегло | 0.68 Kg |
Нето тегло | 0.65 Kg |
EAN | 5702423108381 |
Бруто тегло | 0.68 Kg |
Нето тегло | 0.65 Kg |
EAN | 5702423108381 |
UL одобрение за файлови имена | E198251 |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Контактори и стартери на мотора |
Захранващо напрежение [V] AC | 400 V |
Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Макс. натоварване [A] | 30 A |
Наименование на продукта | Електронен контактор |
Напрежение на бобина [V] DC [Макс.] | 24 V |
Напрежение на бобина [V] DC [Мин] | 5 V |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Описание на продукта | Електронен контактор |
Тип | ECI 30-1 |
Управлявани фази | 1 |
Управляващо напрежение [V] DC [макс] | 24 V |
Управляващо напрежение [V] DC [мин] | 5 V |
UL одобрение за файлови имена | E198251 |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Контактори и стартери на мотора |
Захранващо напрежение [V] AC | 400 V |
Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Макс. натоварване [A] | 30 A |
Наименование на продукта | Електронен контактор |
Напрежение на бобина [V] DC [Макс.] | 24 V |
Напрежение на бобина [V] DC [Мин] | 5 V |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Описание на продукта | Електронен контактор |
Тип | ECI 30-1 |
Управлявани фази | 1 |
Управляващо напрежение [V] DC [макс] | 24 V |
Управляващо напрежение [V] DC [мин] | 5 V |