Реверсивен контактор, RCI 10
Реверсивен контактор, RCI 10

037N0044

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Информация за продукта

Бруто тегло 0.72 kg
Нето тегло 0.72 kg
EAN 5702423108749

 

UL одобрение за файлови имена E198251
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Захранващо напрежение [V] a.c. 400 V
Захранващо напрежение [V] AC 400 V
Количество в опаковка от определен вид 12 pc
Макс. натоварване [A] 10 A
Наименование на продукта Реверсивен контактор
Напрежение на бобина [V] DC [Макс.] 24 V
Напрежение на бобина [V] DC [Мин] 5 V
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Описание на продукта Реверсивен контактор
Тип RCI 10
Управлявани фази 2
Управляващо напрежение [V] DC [макс] 24 V
Управляващо напрежение [V] DC [мин] 5 V

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services