Електронен контактор на мотор, MCI 15 DOL
Електронен контактор на мотор, MCI 15 DOL

037N0055

Управляващо напрежение [V] DC [мин]: 24, Управляващо напрежение [V] DC [макс]: 60, Захранващо напрежение [V] AC: 400, Управлявани фази: 2

Информация за продукта

Бруто тегло 0.74 kg
Нето тегло 0.71 kg
EAN 5702423108855

 

Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Захранващо напрежение [V] AC 400 V
Количество в опаковка от определен вид 12 pc
Макс. натоварване [A] 15 A
Наименование на продукта Електронен контактор на мотор
Напрежение на бобина [V] DC [Макс.] 60 V
Напрежение на бобина [V] DC [Мин] 24 V
Напрежение на бобина при 50/60 Hz [Макс.] 480 V
Напрежение на бобина при 50/60 Hz [Мин] 24 V
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
Описание на продукта Контактор за мотор за софтстарт
Тип MCI 15 DOL
Управлявани фази 2
Управляващо напрежение [V] DC [макс] 60 V
Управляващо напрежение [V] DC [мин] 24 V
Управляващо напрежение, 50/60 Hz [V] [макс] 480 V
Управляващо напрежение, 50/60 Hz [V] [мин] 24 V

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services