Прекъсвач, CTI 15

047B3056

Този продукт вече не се поддържа.

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 30, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 1.50

Информация за продукта

Бруто тегло 0.304 Kg
Нето тегло 0.304 Kg
Volume 0.398 Liter
EAN 5702423188079

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Прекъсвач
UK RoHS compliance Out of scope
UL одобрение за файлови имена E148460
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Contactors and motor starters
Кап. на чупене Ics, 380-415 V 30 kA
Количество в опаковка от определен вид 23 pc
Макс. натоварване, AC-3 [kW] 1.5 kW
Макс. токово изключване [A] 44 A
Одобрение c UL us
CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Тип CTI 15
Токов диапазон [A] [макс] 4 A
Токов диапазон [A] [мин] 2.5 A
Употребено за продукт Мотори
Функция Защита от претоварване и късо съединение

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality