Прекъсвач, CTI 15
Прекъсвач, CTI 15

047B3055

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Информация за продукта

Бруто тегло 0.27 kg
Нето тегло 0.26 kg
EAN 5702423188062

 

UL одобрение за файлови имена E148460
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Кап. на чупене Ics, 380-415 V 50 kA
Количество в опаковка от определен вид 23 pc
Макс. натоварване, AC-3 [kW] 0.75 kW
Макс. токово изключване [A] 28 A
Наименование на продукта Прекъсвач
Одобрение C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Описание на продукта Прекъсвач
Тип CTI 15
Токов диапазон [A] [макс] 2.5 A
Токов диапазон [A] [мин] 1.6 A
Употребено за продукт Мотори
Функция Защита от претоварване и късо съединение

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services