Резервна част, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Щепсел за кабел

042N0263

Тип: Резервна част, Употребено за продукт: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Типово обозначение: Щепсел за кабел, Щепсел за кабел

Информация за продукта

Бруто тегло 0.027 Kg
Нето тегло 0.02 Kg
Volume 0.04 Liter
EAN 5702423205882

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
LED цвят Червен
Product Name Description Щепсел за кабел
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Solenoid coil accessories
Диаметър на кабел [in] [Макс] 0.32 in
Диаметър на кабел [in] [Мин] 0.24 in
Диаметър на кабел [mm] [Max] 8 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин] 6 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 90 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 194 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Захранващо напрежение [V] DC 24 V
Количество в опаковка от определен вид 100 pc
Консумирана мощност, макс. [mA] 5 mA
Контакти 2 + PE
Макс. Работен ток [A] 16 A
Материал на контакт CuZn (с покритие от Sn)
материал на проводника PA6
Материал на уплътнението NBR
Одобрение CE
UKCA
Размер на проводник, макс [mm2] 1.5 mm²
Съпротивление на контакт макс. [mOhm] 15 mOhm
Тип Spare part
Тип на тялото Полупрозрачен
Тип уплътнител Профилиран
Типово обозначение Щепсел за кабел
Толеранс ± 10%
Употребено за продукт 018F Coil Type B
018Z бобина тип B
042N Coil Type B
Форма на електрическа връзка Формуляр А

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality