Резервна част, 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B; 042N Coil Type B
Резервна част, 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B; 042N Coil Type B

042N0263

Тип: Резервна част, Употребено за продукт: 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B; 042N Coil Type B

Информация за продукта

Бруто тегло 0.03 kg
Нето тегло 0.03 kg
EAN 5702423205882

 

IP степен на защита от бн. Влияния IP65
LED цвят Червен
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Аксесоари за соленоидна бобина
Диаметър на кабел [in] [Макс] 0.32 in
Диаметър на кабел [in] [Мин] 0.24 in
Диаметър на кабел [mm] [Max] 8 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин] 6 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 90 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 194 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803
Захранващо напрежение [V] a.c. 24 V
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Захранващо напрежение [V] DC 24 V
Количество в опаковка от определен вид 100 pc
Консумирана мощност, макс. [mA] 5 mA
Контакти 2 + PE
Макс. Работен ток [A] 16 A
Материал на контакт CuZn (с покритие от Sn)
материал на проводника PA6
Материал на уплътнението NBR
Наименование на продукта Щепсел за кабел
Одобрение CE
Размер на проводник, макс [mm2] 1.5 mm²
Съпротивление на контакт макс. [mOhm] 15 mOhm
Тип Резервна част
Тип на тялото Полупрозрачен
Тип уплътнител Профилиран
Типово обозначение Щепсел за кабел
Толеранс ± 10%
Толеранс +/- [%] 10 %
Употребено за продукт 018F Coil Type B
018Z бобина тип B
042N Coil Type B
Форма на електрическа връзка Формуляр А

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services