Електронен контактор, ECI 50-1
037N0010
Този продукт вече не се поддържа.
Управлявани фази: 1, Макс. натоварване [A]: 50, Напрежение на бобина [V] DC [Мин]: 5, Напрежение на бобина [V] DC [Макс.]: 24
Управлявани фази: 1, Макс. натоварване [A]: 50, Напрежение на бобина [V] DC [Мин]: 5, Напрежение на бобина [V] DC [Макс.]: 24
Бруто тегло | 1.28 Kg |
Нето тегло | 1.216 Kg |
Volume | 2.988 Liter |
EAN | 5702423108398 |
Бруто тегло | 1.28 Kg |
Нето тегло | 1.216 Kg |
Volume | 2.988 Liter |
EAN | 5702423108398 |
UL одобрение за файлови имена | E198251 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Contactors and motor starters |
Захранващо напрежение [V] AC | 400 V |
Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
Макс. натоварване [A] | 50 A |
Наименование на продукта | Електронен контактор |
Напрежение на бобина [V] DC [Макс.] | 24 V |
Напрежение на бобина [V] DC [Мин] | 5 V |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Тип | ECI 50-1 |
Управлявани фази | 1 |
UL одобрение за файлови имена | E198251 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Contactors and motor starters |
Захранващо напрежение [V] AC | 400 V |
Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
Макс. натоварване [A] | 50 A |
Наименование на продукта | Електронен контактор |
Напрежение на бобина [V] DC [Макс.] | 24 V |
Напрежение на бобина [V] DC [Мин] | 5 V |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Тип | ECI 50-1 |
Управлявани фази | 1 |