Електронен контактор, ECI 30-1
Електронен контактор, ECI 30-1

037N0001

Управлявани фази: 1, Макс. натоварване [A]: 30, Напрежение на бобина [V] DC [Мин]: 24, Напрежение на бобина [V] DC [Макс.]: 230

Информация за продукта

Бруто тегло 0.69 kg
Нето тегло 0.65 kg
EAN 5702423108060

 

UL одобрение за файлови имена E198251
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Количество в опаковка от определен вид 12 pc
Макс. натоварване [A] 30 A
Наименование на продукта Електронен контактор
Напрежение на бобина [V] DC [Макс.] 230 V
Напрежение на бобина [V] DC [Мин] 24 V
Напрежение на бобина при 50/60 Hz [Макс.] 230 V
Напрежение на бобина при 50/60 Hz [Мин] 24 V
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Описание на продукта Електронен контактор
Тип ECI 30-1
Управлявани фази 1

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality