Вентил за понижаване на прегряването, TXI 2, Разширение

068-3258

Този продукт вече не се поддържа.

Размер на вход [инч]: 3/8 in, Тип на връзка вход: Разширение, Размер на изход [инч]: 1/2 in, Тип свързващ изход: Разширение, null: 1 - 5, Температурен диапазон [°C]: 100 - 130

Информация за продукта

Бруто тегло 0.334 Kg
Нето тегло 0.313 Kg
Volume 0.603 Liter
EAN 5702422083085

 

EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Вентил за понижаване на прегряването
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Expansion valves
Диапазон на налягането (Pi) [bar] [Макс.] 5 bar
Диапазон на налягането (Pi) [bar] [Мин] 1 bar
Дължина на капилярна тръба [in] 59 in
Дължина на капилярна тръба [mm] 1500 mm
Категория Art. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 20 pc
Макс. работно налягане [bar] 34 bar
Макс. работно налягане [psig] 500 psig
Материал на тялото Месинг
Одобрение EAC
LLC CDC TYSK
Посока Ъглов
Размер на вход [инч] 3/8 in
Размер на изход [инч] 1/2 in
Статичен прегрев (СП) [°C] 121.5 °C
Статичен прегрев (СП) [°F] 218.7 °F
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 130 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] 100 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 265 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] 212 °F
Тип TXI 2
Тип на връзка вход Разширение
Тип свързващ изход Разширение
Флуидна група 2

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality