Shows 69 product(s)
MCD60287BT5S2X00CV1
MCD60287BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0287) 287 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60287BT5S2X00CV1
MCD60287BT5S2X00CV2
MCD60287BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0287) 287 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60287BT5S2X00CV2
MCD60287BT7S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0287) 287 A, (7) Три фази 380 – 690 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60287BT7S2X00CV1
MCD60287BT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0287) 287 A, (7) Три фази 380 – 690 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60287BT7S2X00CV2
MCD60410BT5S2X00CV1
MCD60410BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0410) 410 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60410BT5S2X00CV1
MCD60410BT5S2X00CV2
MCD60410BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0410) 410 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60410BT5S2X00CV2
MCD60410BT7S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0410) 410 A, (7) Три фази 380 – 690 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60410BT7S2X00CV1
MCD60410BT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0410) 410 A, (7) Три фази 380 – 690 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60410BT7S2X00CV2
MCD60979CT5S3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без вътр. байпас контактор
MCD600_CURRENT_RATING_0979, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S3) Размер на корпуса 3, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60979CT5S3X00CV2