Shows 69 product(s)
MCD60020BT5S1X20CV1
MCD60020BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0020) 20 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60020BT5S1X20CV1
MCD60042BT5S1X20CV1
MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0042) 42 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60042BT5S1X20CV1
MCD60069BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0069) 69 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60069BT5S1X20CV1
MCD60086BT5S1X20CV1
MCD60086BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0086) 86 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60086BT5S1X20CV1
MCD60129BT5S1X20CV1
MCD60129BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0129) 129 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60129BT5S1X20CV1
MCD60171BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0171) 171 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60171BT5S2X00CV1
MCD60244BT5S2X00CV1
MCD60244BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0244) 244 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60244BT5S2X00CV1
MCD60323BT5S2X00CV1
MCD60323BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0323) 323 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60323BT5S2X00CV1
MCD60527BT5S2X00CV1
MCD60527BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0527) 527 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60527BT5S2X00CV1
MCD60579BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0579) 579 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60579BT5S2X00CV1