MCD60171BT7S2X00CV2

136G7371

MCD60171BT7S2X00CV2

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0171) 171 A, (7) Три фази 380 – 690 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60171BT7S2X00CV2

Код на модела: MCD60171BT7S2X00CV2

Информация за продукта

Бруто тегло 12.7 kg
Нето тегло 12.7 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638566

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0171 (0171) 171 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T Три фази
Mains Voltage 7 (7) Три фази 380 – 690 V AC
Enclosure S2 (S2) Размер на корпуса 2
Performance X (X) Запазено
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 V AC или 220~240 V AC
Типов код, част 1 MCD60171BT7S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код на модела 01 MCD60171BT7S2X00CV2
Калк. брутно тегло [кг.] 13.5
Калк. нетно тегло [кг.] 12.7
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality