136G8772
MCD60108BT7S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0108) 108 A, (7) Три фази 380 – 690 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60108BT7S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600 представлява пълно решение за пускане на
мотори.
Токовите трансформатори измерват тока на мотора и предоставят обратна
връзка за контролираните профили на рампово време на мотора.
Контролът на адаптивното ускорение (AAC) използва автоматично
най-добрия профил на пускане и спиране за приложението.
Аварийният режим и функцията за почистване на помпата са стандартни
функции.
Опционалният панел за дистанционно управление добавя повече
функционалност, като например бутони Start/Stop (Стартиране/Спиране)
и бутони за бързо преминаване към опциите на менюто.
VLT® Soft Starter MCD 600 се предлага с три размера на корпуса: S1, S2
и S3
S1: IP20 с вграден контактор за байпасиране (20 – 129 A)
S2: IP00 с вграден байпас или без байпас (144 – 579 A).
S3: IP00 с вграден байпас, без байпас или външен байпас (590 – 1250 A)
За да постигнете степен на защита IP20 при свързване, поръчайте
комплекта за предпазване на пръстите като аксесоар.