MCD60086BT5S1X20CV1

136G7339

MCD60086BT5S1X20CV1

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0086) 86 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60086BT5S1X20CV1

Код на модела: MCD60086BT5S1X20CV1

Информация за продукта

Бруто тегло 5.5 kg
Нето тегло 5.5 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108638320

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0086 (0086) 86 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200 – 525 V AC
Enclosure S1 (S1) Размер на корпуса 1
Performance X (X) Запазено
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Типов код, част 1 MCD60086BT5S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код на модела 01 MCD60086BT5S1X20CV1
Калк. брутно тегло [кг.] 6.1
Калк. нетно тегло [кг.] 5.5
Завод от линия за поръчка E401
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality