MCD201018T4CV3

175G5167

MCD201018T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 201
18 kW 42 A : 4–6 : 354
Трифазни, 200 – 440 V AC
Контролно напрежение: 110/240V AC или 440V AC
(A) A-Рамка

Код на модела: MCD201018T4CV3

Информация за продукта

Бруто тегло 2.1 kg
Нето тегло 2.1 kg
Volume 11.25 l
EAN 5702427098077

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD серия 201 201
Номинална мощност 018 18 kW 42 A : 4–6 : 354
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 200 – 440 V AC
Захр. напр. контр. CV3 110/240V AC или 440V AC
Размер на рамката A (A) A-Рамка
Типов код, част 1 MCD201018T4CV3
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Код на модела 01 MCD201018T4CV3
Калк. брутно тегло [кг.] 2.7
Калк. нетно тегло [кг.] 2.2
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality