OGDSK231K131302L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U8099

OGDSK231K131302L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, max 2,3 KW (V210),
31,13, 30 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Хориз., вр. горе или долу, Без спирачка,
Клемна кутия

Код на модела: OGDSK231K131302L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Информация за продукта

Бруто тегло 25 kg
Нето тегло 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108041441

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група OGD VLT® OneGearDrive®
Продуктов вариант S Стандарт
Тип зъбно колело K Bevel зъб. колело
Размер 2 V210
Коефициент на предаване 31K13 31,13
Дизайн изходящ вал 1 Кух вал
Размер на изходящ вал 30 30 mm
Материал изходящ вал 2 Неръжд. стомана
Размер на мотора L06 max 2,3 KW (V210)
Запазен RX RX Запазен X
Свързване на мотора TB Клемна кутия
Позиция конектор 1 Отгоре
Позиция на инсталиране P2 Хориз., вр. горе или долу
Покритие повърхност S Стандарт
Код на RAL цвят 9010 Стандартно бяло
Лубриканти H1 Масло хран. клас
Спирачка BXXX Без спирачка
CSA / UL X Без CSA/UL
Запазено А X Запазено A
Запазено B X Запазено B
Запазено C X Запазено C
Типов код, част 1 OGDSK231K131302L06RXTB1P2
Типов код, част 2 S9010H1BXXXXXXX
Product Catalog NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Код на модела 01 OGDSK231K131302L06RXTB1P2
Код на модела 02 S9010H1BXXXXXXX
Калк. брутно тегло [кг.] 25
Калк. нетно тегло [кг.] 24
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality