FC-302P1K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0015

Честотни преобразуватели
FC-302P1K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: FC-302P1K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 4.89 kg
Нето тегло 4.37 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427093577

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серия 302 302
Номинална мощност P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 5 380 – 500 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус A2 A2
Типов код, част 1 FC-302P1K5T5E20H1BXX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 160% (HO) [KW] 1.5
Ширина с две опции C [mm] 150,0
kVA 2.84
Загуба на мощност HO [W] 62
Загуба на мощност HO [W] 62
Постоянен ток (HO) [A] 4.1
Прекъсн.-продълж. ток (HO) [A] 6.56
Продължителен ток (HO) [A] 3.4
Периодичен ток (HO) [A] 5.44
Калк. брутно тегло [кг.] 4.89
Калк. нетно тегло [кг.] 4.37
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-302P1K5T5E20H1BXX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality