VACON® NXP Air Cooled

Shows 41 product(s)

132X2402

7DP-000352-000083867

NXP00035-G2H1SSV-A1A200C3CP+DPAP+DLFR
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 3 A,IP21/NEMA1
Графичен панел
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: (C3)PROFIBUS DP
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Френски
Корпус 04
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP00035-G2H1SSV-A1A200C3CP+DPAP+DLFR

132X6254

7DP-003155-000081944

NXP00315-A5H1SSV-A1AF000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 31 A,IP54/NEMA12
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 05
B Slot: (AF)STO, ATEX терм.
ATEX: II (2) GD
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP00315-A5H1SSV-A1AF000000

132X9829

7DP-001252-000038280

NXP00125-G2H1SSV-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 12 A,IP21/NEMA1
Графичен панел
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 04
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP00125-G2H1SSV-A1A2000000

135X8857

7DP-000352-000027391

NXP00035-A2H1SSS-A1A2000000

NXP00035-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 3 A,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 04
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP00035-A2H1SSS-A1A2000000

135X8944

7DP-003152-000027732

NXP00315-A2H1SSS-A1A2000000

NXP00315-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 31 A,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 05
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP00315-A2H1SSS-A1A2000000

135X8973

7DP-003852-000027747

NXP00385-A2H1SSS-A1A2000000

NXP00385-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 38 A,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP00385-A2H1SSS-A1A2000000

135X8986

7DP-004552-000027753

NXP00455-A2H1SSS-A1A2000000

NXP00455-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 45 Амп.,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP00455-A2H1SSS-A1A2000000

136F0756

7DP-006152-000023585

NXP00615-A2H1SSS-A1A2000000

NXP00615-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 61 A,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP00615-A2H1SSS-A1A2000000

136F7458

7DP-006155-000008282

NXP00615-A5C1SSV-

NXP00615-A5C1SSV-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 61 A,IP54/NEMA12
Алфа-цифров дисплей
ЕСМ с-клас
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP00615-A5C1SSV-A1A2000000

136F7507

7DP-006152-000020675

NXP00615-A2T1SSV-

NXP00615-A2T1SSV-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 61 A,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP00615-A2T1SSV-A1A2000000

Преглед: