PAH 63

180B0040

Дебит [gpm] [макс]: 27.700, Дебит [l/min] [макс]: 106.80, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 160, Изходящо налягане [psig] [макс]: 2320, Скорост [rpm] [Макс.]: 1800, Продължителна скорост [rpm] [Мин]: 700

Информация за продукта

Бруто тегло 36.48 Kg
Нето тегло 31 Kg
Volume 17.28 Liter
EAN 5715162666968

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PAH 63
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
връзка вход стандарт BSPP
връзка за дренаж стандарт BSPP
Входящо налягане [barg] [макс] 4 barg
Входящо налягане [barg] [мин] 0 barg
Входящо налягане [psig] [макс] 58 psig
Входящо налягане [psig] [мин] 0 psig
Група продукти Pump
Дебит [gpm] [макс] 27.7 gal/min
Дебит [gpm] [мин] 9.6 gal/min
Дебит [l/min] [макс] 106.8 l/min
Дебит [l/min] [мин] 37.2 l/min
Изходящо налягане [barg] [Макс] 160 barg
Изходящо налягане [barg] [мин] 30 barg
Изходящо налягане [psig] [макс] 2320 psig
Изходящо налягане [psig] [мин] 435 psig
Материал на тялото AISI 304
Материал на уплътнението NBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)] 80 dBA
Обслужваем Да
Околна температура [°C] [Макс.] 50 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Околна температура [°F] [Макс.] 122 °F
Околна температура [°F] [Мин.] 32 °F
Описание на продукта PAH pumps
Продължителна скорост [rpm] [Мин] 700 rpm
работен обем [cm³/rev] 63 cm³/rev
работен обем [инч³/rev] 3.84 in³/rev
Размер на връзка вход [инч] 1 1/2 in
Размер на на изхода за дренаж (инч) 1/4 in
Размер на свързващ изход [инч] 1 1/4 in
Свързващ изход стандарт BSPP
Скорост [rpm] [Макс.] 1800 rpm
Скорост [rpm] [Мин.] 700 rpm
Страна на произход Дания
Съгласно с ATEX No
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.] 122 °C
Температура на флуида [°F] [Мин.] 36 °C
Тип PAH 50-100
Тип на връзка вход Резба
Тип на изпускателното съединение Резба
Тип свързващ изход Резба
Типово обозначение PAH 63

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality