Магнетвентили

Shows 83 product(s)

180L1035

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

Дебит [gpm] [макс]: 40.000, Дебит [l/min] [макс]: 150.00, Работно налягане [barg] [Макс]: 140, Работно налягане [psig] [Макс]: 2000, Стандарт за присъединяване: NPT

180L0088

Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

Дебит [gpm] [макс]: 16.000, Дебит [l/min] [макс]: 60.00, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2400, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1/2

180L0090

Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial

Дебит [gpm] [макс]: 16.000, Дебит [l/min] [макс]: 60.00, Работно налягане [barg] [Макс]: 140, Работно налягане [psig] [Макс]: 2000, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на свързващ изход [инч]: 3/8 in

180L0091

Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial

Дебит [gpm] [макс]: 16.000, Дебит [l/min] [макс]: 60.00, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2400, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1/2

180L0101

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial

Дебит [gpm] [макс]: 8.000, Дебит [l/min] [макс]: 30.00, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2400, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 3/8 in, Размер на свързващ изход [инч]: 3/8 in

180L0092

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial

Дебит [gpm] [макс]: 8.000, Дебит [l/min] [макс]: 30.00, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2400, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 3/8 in, Размер на свързващ изход [инч]: 3/8 in

180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

Дебит [gpm] [макс]: 16.000, Дебит [l/min] [макс]: 60.00, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2400, Стандарт за присъединяване: BSP

180L0093

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

Дебит [gpm] [макс]: 8.000, Дебит [l/min] [макс]: 30.00, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2400, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 3/8 in, Размер на свързващ изход [инч]: 3/8 in

180L0095

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

Дебит [gpm] [макс]: 16.000, Дебит [l/min] [макс]: 60.00, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2400, Стандарт за присъединяване: BSP

Преглед: