Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

180L0243

Дебит [gpm] [макс]: 4.000, Дебит [l/min] [макс]: 15.00, Работно налягане [barg] [Макс]: 100, Работно налягане [psig] [Макс]: 1450, Стандарт за присъединяване: NPT, Размер на връзка вход [инч]: 1/4 in, Размер на свързващ изход [инч]: 1/4 in

Информация за продукта

Бруто тегло 0.622 Kg
Нето тегло 0.565 Kg
Volume 0.614 Liter
EAN 5715162673393

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 1/4 E NC NPT
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Брой начини 2/2
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Време за затваряне [ms] [Макс] 200 ms
Време за затваряне [ms] [Мин] 100 ms
Време за отваряне [мс] [Мin] 100 ms
Време за отваряне [мс] [Макс] 200 ms
Група продукти Valve
Дебит [gpm] [макс] 4 gal/min
Дебит [gpm] [мин] 0 gal/min
Дебит [l/min] [макс] 15 l/min
Дебит [l/min] [мин] 0 l/min
Диаметър на бутало Ø [mm] 12 mm
Име на програма за части VDHT
Материал на тялото AISI 304
Материал на уплътнението FKM
Обслужваем Да
Описание на продукта Solenoid operated valves
Посока Прав
Приложение Industrial
Работа Серво задвижване
Работно налягане [barg] [Макс] 100 barg
Работно налягане [barg] [Мин] 0 barg
Работно налягане [psig] [Макс] 1450 psig
Работно налягане [psig] [Мин] 5 psig
Размер на връзка вход [инч] 1/4 in
Размер на задвижката [mm] 13.5 mm
Размер на свързващ изход [инч] 1/4 in
Стандарт за присъединяване NPT
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 90 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.] 194 °C
Температура на флуида [°F] [Мин.] 36 °C
Тип VDHT 2/2
Тип на материала Неутрална среда
Тип присъединяване Резба
Типово обозначение VDHT 1/4 E NC
Функция NC

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality