BE024AS
018F7920
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
Бруто тегло | 0.324 Kg |
Нето тегло | 0.299 Kg |
Volume | 0.313 Liter |
EAN | 5702428170864 |
Бруто тегло | 0.324 Kg |
Нето тегло | 0.299 Kg |
Volume | 0.313 Liter |
EAN | 5702428170864 |
Ambient temperature range [°F] | 175 °F |
Description | Coil BE024AS 24V 50Hz Box |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Включени части | Капачка |
Група продукти | Accessories |
Диапазон на околна температура [°C] | 80 °C |
Електрическа връзка | DIN многожилен кабел |
Електрическа връзка стандарт | EN175301-803 |
Електрически конектор | 3 x многожилни кабели |
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 24 V |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Име на програма за части |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Клас на изолацията на бобинна намотка | Клас H по IEC 85 |
Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
Консумация на енергия 50Hz [VA] | 21 VA |
Консумация на енергия [W] 50Hz | 12 W |
накрайници на бобина | DIN многожилен кабел + капачка |
Обслужваем | Но. |
Одобрение | LLC CDC TYSK |
Описание на продукта | Magnetic coils |
Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % |
Отн. Условия на влажност | Без кондензация |
Податливост | EN 60730-1 |
Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
Размер на електрическа връзка | 6.3 mm x 0.8 mm |
Размер на задвижката [mm] | 13.5 mm |
Рейтинг на производителност | Непрекъснат |
Стандартен дизайн на бобина | VDE 0580 |
стягане на бобина | Клип-он |
Тип | Magnetic coil |
Типово обозначение | BE024AS |
Цвят | Blue |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ambient temperature range [°F] | 175 °F |
Description | Coil BE024AS 24V 50Hz Box |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Включени части | Капачка |
Група продукти | Accessories |
Диапазон на околна температура [°C] | 80 °C |
Електрическа връзка | DIN многожилен кабел |
Електрическа връзка стандарт | EN175301-803 |
Електрически конектор | 3 x многожилни кабели |
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 24 V |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Име на програма за части |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Клас на изолацията на бобинна намотка | Клас H по IEC 85 |
Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
Консумация на енергия 50Hz [VA] | 21 VA |
Консумация на енергия [W] 50Hz | 12 W |
накрайници на бобина | DIN многожилен кабел + капачка |
Обслужваем | Но. |
Одобрение | LLC CDC TYSK |
Описание на продукта | Magnetic coils |
Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % |
Отн. Условия на влажност | Без кондензация |
Податливост | EN 60730-1 |
Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
Размер на електрическа връзка | 6.3 mm x 0.8 mm |
Размер на задвижката [mm] | 13.5 mm |
Рейтинг на производителност | Непрекъснат |
Стандартен дизайн на бобина | VDE 0580 |
стягане на бобина | Клип-он |
Тип | Magnetic coil |
Типово обозначение | BE024AS |
Цвят | Blue |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50 Hz |